Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
5K
Rozmer
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-ID10-S75 | BOS R090K-PU-ID11-S75 | |
|
-
Cenníková cena
|
78,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhranie | PNP normally closed (NC) | PNP NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Infrared | LED Infrared |
| Rozsah | 0...900 mm | 0...1000 mm |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1, 4-pin |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Ochranná známka | Global | - |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 70 mm at 500 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD