Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Cylindrické priechodné fotoelektrické snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla
Séria
18K
Rozmer
Ø 18 x 88 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Typ svetla
Infrared
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BLS 18K-XX-7P-BO-L-03 | BLS 18KF-XX-1P-L-02 | |
|
131,46 EUR
Cenníková cena
|
77,28 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 67 mm |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Typ svetla | Infrared | Infrared |
| Rozsah | 0...16 m | 0...20 m |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | PA 12 | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...240 VAC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Vstupná funkcia | - | Test (Emitter off) |
| Ochranná známka | - | Global |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD