Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 77 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
NPN normally closed (NC)
NPN normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LD10-02 | BOS 18M-NA-LD20-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
141,11 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Rozhranie |
NPN normally open (NO) NPN normally closed (NC) |
NPN normally open (NO) NPN normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Focus, typical at 400 mm |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 0...350 mm | 1...250 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 2 mm at 250 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD