Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom až 3.5 m
Séria
50K
Rozmer
28.5 x 80.5 x 62 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PSV-RH12-S4 | BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PA-RH12-S4 | |
|
195,70 EUR
Cenníková cena
|
190,55 EUR
Cenníková cena
|
192,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 50K | 50K | 50K |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Rozhranie | PNP normally open (NO) | PNP normally open (NO) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 60 x 60 mm at Sr | 60 x 60 mm at Sr | 60 x 60 mm at Sr |
| Rozsah | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
PC ABS |
PC ABS |
PC ABS |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD