Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS0161

BOS Q08M-PS-KF20-02

Difúzne optické snímače

Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Opravené potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 3 mm at 50 mm
Rozsah
5...50 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA/PC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať