Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BOS019C

BOS 11K-NA-RH11-00,15-S4

Difúzny optický snímač s potlačeným pozadím

Séria
11K
Rozmer
15 x 44.8 x 29.3 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
NPN normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, HGA fixed
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
11K
Rozmer
15 x 44.8 x 29.3 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
NPN normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, HGA fixed
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
6 x 6 mm at 100 mm
Rozsah
10...100 mm
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.15 m
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
EAC
WEEE
Ochranná známka
Global
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať