Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzny optický snímač s potlačeným pozadím
Séria
63M
Rozmer
35 x 70 x 90 mm
Rozhranie
2x PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 63M-PS-LH13-S4 | BOD 37M-LB01-S92 | |
|
630,08 EUR
Cenníková cena
|
603,81 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 63M | 37M |
|---|---|---|
| Rozmer | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| Rozhranie | 2x PNP normally open (NO) |
Analog, current 4…20 mA linear rising/falling 2x PNP/NPN/push-pull NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric distance sensor |
| Princíp optickej činnosti | Light time-of-flight | Light time-of-flight |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | - |
| Charakteristika lúča | Collimated | Collimated |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 10 mm at 6 m | Ø 15 mm at 8 m |
| Rozsah | 200...6000 mm | 200...10000 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 5-pin |
| Materiál puzdra | Aluminium, Die casting, Painted | Zinc, Die casting |
| Snímací povrch materiálu | Glass | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Presnosť | - | ±0.1 % FS |
| Presnosť opakovania | - | 0.01 % FS |
| Rozlíšenie | - | ≤ 1.0 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD