Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Retroreflexné svetelné závory
Séria
08E
Rozmer
Ø 8 x 40 mm
Rozhranie
NPN: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-PR20-02 | BOS 08E-PS-PR20-02 | |
|
97,85 EUR
Cenníková cena
|
97,85 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Rozhranie | NPN: normally open (NO) | PNP normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 3.0 mm Light exit | Ø 3.0 mm Light exit |
| Rozsah | 0...1 m | - |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD