Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
08E
Rozmer
Ø 8 x 40 mm
Rozhranie
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PO-KE20-00,2-S49 | BOS 08E-PO-KE20-S49 | |
|
-
Cenníková cena
|
75,19 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Rozhranie | PNP normally closed (NC) | PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Rozsah | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Typ svetla | - | LED Red light |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD