Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BOS022H

BOS R01E-PO-KF20-00,2-S49

Difúzne optické snímače

Special characteristics
Washdown
Séria
R01E
Rozmer
20 x 32 x 9 mm
Rozhranie
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Séria
R01E
Rozmer
20 x 32 x 9 mm
Rozhranie
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, HGA fixed
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 3.0 mm Light exit
Rozsah
100 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať