Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS024M

BOS 08E-NS-LE20-00,2-S49

Cylindrické priechodné fotoelektrické snímače so závitom M8 a rôznymi typmi svetla

Séria
08E
Rozmer
Ø 8 x 40 mm
Rozhranie
normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
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
08E
Rozmer
Ø 8 x 40 mm
Rozhranie
normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Typ svetla
Laser Red light
Rozsah
0...3 m
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať