Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BOS0262

BOS 18E-PA-ID25-S4

Difúzne optické snímače

Special characteristics
Washdown
Séria
18E
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Séria
18E
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Rozsah
100 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
Ecolab
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať