Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS026Z

BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49

štvorcové difúzne snímače s rôznymi typmi svetla

Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Opravené potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 3 mm Light exit
Rozsah
5...30 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať