Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS0283

BOS R080K-XM-RS10-S4

Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na montáž do otvorov

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Séria
R080K
Rozmer
19 x 44.2 x 37.5 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analog, current 4…20 mA
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
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
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Séria
R080K
Rozmer
19 x 44.2 x 37.5 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analog, current 4…20 mA
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...20 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA 12
PA PACM 12
Snímací povrch materiálu
PA PACM 12
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Ecolab
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Rozsah dodávky
Mounting instruction
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať