Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Rozhranie
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KE21-SA2-00,44 | BOS Q08M-PO-KE21-00,2-S49 | |
|
81,37 EUR
Cenníková cena
|
75,19 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozmer | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Rozhranie | PNP normally closed (NC) | PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Rozsah | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Pripojenie | Cable with connector, JST XHP-Female, 3-pin, 0.44 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, nickel-plated | Zinc, Die casting, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD