Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorcové snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla
Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Charakteristika lúča
Divergent
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-X-LS21-03 | BOS Q08M-X-LS21-02 | |
|
99,91 EUR
Cenníková cena
|
99,91 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozmer | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 3.0 mm Light exit | Ø 3.0 mm Light exit |
| Rozsah | 0...3 m | 0...3 m |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, nickel-plated | Zinc, Die casting, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD