Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOW001H

BOW A-0808-NS-C-S49

Rámové svetelné závory s dynamickým výstupom pre padajúce objekty

Séria
A
Rozmer
18 x 130 x 140 mm
Aktívne okno (PL x AL)
80 × 80 mm
Rozhranie
NPN dynamic normally open (NO)
Princíp fungovania
Optical window sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
A
Rozmer
18 x 130 x 140 mm
Aktívne okno (PL x AL)
80 × 80 mm
Rozhranie
NPN dynamic normally open (NO)
Princíp fungovania
Optical window sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Aluminium, anodized, black
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ECLASS 9.0
27-27-09-11
ECLASS 9.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať