Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
4x M12x1-Female, 4-pin
Indikátor napájania
Green LED
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (4x)
Typ signálu
PNP
Kábel
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4P-2K-00-KPX70-050 | BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-050 | |
|
-
Cenníková cena
|
56,21 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojovacie sloty | 4x M12x1-Female, 4-pin | 4x M12x1-Female, 4-pin |
|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | Green LED |
| Zobrazenie funkcie prepínania | Yellow LED (4x) | Yellow LED (4x) |
| Typ signálu | PNP | PNP |
| Kábel | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Výstupný prúd max. | 2 A | 4 A |
| Celkový prúd max. | 12 A | 8 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD