Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin
Indikátor napájania
Green LED
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (16x)
Typ signálu
NPN
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5N-2K-B0-KPXL0-030 | BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030 | |
|
-
Cenníková cena
|
68,21 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin | 8x M12x1-Female, 5-pin |
|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | - |
| Zobrazenie funkcie prepínania | Yellow LED (16x) | žiadna LED dióda |
| Typ signálu | NPN | - |
| Kábel | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Výstupný prúd max. | 4 A | 4 A |
| Celkový prúd max. | 8 A | 8 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD