Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BPI009M

BPI 4M4A4N-2K-B0-KPX70-030

Pasívne rozdeľovače

Pripojovacie sloty
4x M12x1-Female, 4-pin
Indikátor napájania
Green LED
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (4x)
Typ signálu
NPN
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Pripojovacie sloty
4x M12x1-Female, 4-pin
Indikátor napájania
Green LED
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (4x)
Typ signálu
NPN
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Výstupný prúd max.
4 A
Celkový prúd max.
8 A
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať