Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BPI00C8

BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-150

Pasívne rozdeľovače

Pripojovacie sloty
4x M8x1-Female, 3-pin
Indikátor napájania
Green LED
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (4x)
Typ signálu
PNP
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible

Výber varianty výrobku

Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Pripojovacie sloty
4x M8x1-Female, 3-pin
Indikátor napájania
Green LED
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (4x)
Typ signálu
PNP
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Výstupný prúd max.
3 A
Celkový prúd max.
8 A
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať