Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BPI00HJ

BPI 8M3030-5K-B0-SM4CT

Pasívne rozdeľovače

Pripojovacie sloty
8x M8x1-Female, 3-pin
Zobrazenie funkcie prepínania
žiadna LED dióda
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 12-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Výstupný prúd max.
1.5 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Pripojovacie sloty
8x M8x1-Female, 3-pin
Zobrazenie funkcie prepínania
žiadna LED dióda
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 12-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Výstupný prúd max.
1.5 A
Celkový prúd max.
1.5 A
Okolitá teplota
-25...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať