Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
8x M8x1-Female, 4-pin
Indikátor napájania
Green LED
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (16x)
Typ signálu
NPN
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
3.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
25.00 m, PUR
30.00 m, PUR
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M304N-5K-B0-KPXK0-030 | BPI 8M3040-5K-B0-KPXK0-030 | |
|
-
Cenníková cena
|
88,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojovacie sloty | 8x M8x1-Female, 4-pin | 8x M8x1-Female, 4-pin |
|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | - |
| Zobrazenie funkcie prepínania | Yellow LED (16x) | žiadna LED dióda |
| Typ signálu | NPN | - |
| Kábel | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Výstupný prúd max. | 3 A | 3 A |
| Celkový prúd max. | 8 A | 8 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD