Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BSG001W

BSG TID-06-C05-02-005

Easy Tool ID 2.0

Rozmer
247 x 57.1 x 186.5 mm
Pripojovacie sloty
COM: M12x1-Female, 5-pin, A-coded
HID: M12x1-Female, 5-pin, A-coded
LAN 1: M12x1-Female, 4-pin, D-coded
LAN 2: M12x1-Female, 4-pin, D-coded
PWR: M12x1-Male, 5-pin, A-coded
USB1: M12x1-Female, 5-pin, A-coded
USB2: M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
Odber prúdu max.
2 A
Stupeň krytia IP
IP54
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
247 x 57.1 x 186.5 mm
Pripojovacie sloty
COM: M12x1-Female, 5-pin, A-coded
HID: M12x1-Female, 5-pin, A-coded
LAN 1: M12x1-Female, 4-pin, D-coded
LAN 2: M12x1-Female, 4-pin, D-coded
PWR: M12x1-Male, 5-pin, A-coded
USB1: M12x1-Female, 5-pin, A-coded
USB2: M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
Odber prúdu max.
2 A
Stupeň krytia IP
IP54
Okolitá teplota
0...60 °C
Zobrazenie
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED Back Light
Analog RGB (TTL)
Projective capacitive Touch (Multitouch)
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klasifikácie
ETIM 8.0
EC004590
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať