Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače náklonu s dvomi meracími osami
Princíp merania
MEMS
Meracie osi
2
Rozsah merania
-30...30°
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Rozhranie
2x Analog, voltage 0…10 V
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MYS030-S115 | BSI Q41K0-XA-MYS030-S92 | |
|
422,87 EUR
Cenníková cena
|
246,80 EUR
Cenníková cena
|
|
| Princíp merania | MEMS | MEMS |
|---|---|---|
| Meracie osi | 2 | 2 |
| Rozsah merania | -30...30° | -30...30° |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Rozhranie | 2x Analog, voltage 0…10 V | 2x Analog, voltage 0…10 V |
| Rozlíšenie | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| Presnosť | ±0.12° | ±1.0° |
| Pripojenie | Connector, M12x1 | Connector, M12x1 |
| Materiál puzdra | Plastic | Plastic |
| Okolitá teplota | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 |
IP67 IP69 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Dodatočný text | Centering in a range of ±5° from horizontal is possible | Centering in a range of ±5° from horizontal is possible |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD