Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače tlaku s čelným lícovaním
Rozsah merania
0...2 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
10 bar
Tlak pri roztrhnutí
15.00 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...36 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BSP B002-IV003-A02A0B-S4 | BSP B002-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
445,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozsah merania | 0...2 bar | 0...2 bar |
|---|---|---|
| Presnosť | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Tlak pri preťažení | 10 bar | 10 bar |
| Tlak pri roztrhnutí | 15.00 bar | 15 bar |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Analógový výstup | Analog, current 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Spínací výstup | PNP NO/NC | 2x PNP/NPN NO/NC switchable |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Pripojenie procesu | G 1/2" (DIN 3852) front-flush | G 1/2" (DIN 3852) front-flush |
| Materiál procesného pripojenia | 1.4404 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Tesnenie, materiál | FKM | FKM |
| Materiál puzdra |
1.4301 stainless steel PA 6.6 |
1.4301 stainless steel PE, High-density polyethylene |
| Teplota médií | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67, when threaded in |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Rozhranie | - | IO-Link 1.1 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD