Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BSP0093

BSP B002-EV002-A02S1B-S4

Snímače tlaku s displejom

Rozsah merania
0...2 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
4 bar
Tlak pri roztrhnutí
7.00 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...36 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
0...2 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
4 bar
Tlak pri roztrhnutí
7.00 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...36 VDC
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Spínací výstup
PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Pripojenie procesu
G 1/4" (DIN 3852)
Materiál procesného pripojenia
1.4301 stainless steel
Tesnenie, materiál
FKM
Materiál puzdra
PA
PA 6.6
Teplota médií
-25...125 °C
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať