Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BSP00W7

BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006

Snímače tlaku bez displeja

Rozsah merania
0 bar...750 mbar
Presnosť
±0.18 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
5 bar
Tlak pri roztrhnutí
7.5 bar
Prevádzkové napätie Ub
8...32 VDC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
0 bar...750 mbar
Presnosť
±0.18 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
5 bar
Tlak pri roztrhnutí
7.5 bar
Prevádzkové napätie Ub
8...32 VDC
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Pripojenie procesu
1 1/2" Tri Clamp
Materiál procesného pripojenia
1.4404 stainless steel
Tesnenie, materiál
without, welded
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Teplota médií
-10...125 °C
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP69K
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať