Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BSW0021

BSW 819-493-X64-WA-09L2

Štandardné spínacie mechanizmy

Princíp fungovania
Rotary cam switch
Komponent
Mechanical rotary cam switch
Verzia
Snap contact
Rozmer
245 x 140 x 187 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
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
Rotary cam switch
Komponent
Mechanical rotary cam switch
Verzia
Snap contact
Rozmer
245 x 140 x 187 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Spínací prvok
1-9. Switch position: BSE 44.0
Kontakty na materiál
1-9. Switch position: Silver, gold plated
Vstupy káblov, počet
5 threaded exit M25
Vačkové krúžky
1-9. Switch position: 180°
Typ pohonu
left
Maximálna rýchlosť.
200 1/min
Monitor rýchlosti
Without loss of switch position
Menovité prevádzkové napätie Ue
1-9. Switch position: 250 V AC
Nepretržitý prúd
1-9. Switch position: 6 A
Okolitá teplota
-5...80 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať