Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BSW007C

BSW 816-207-09L3-WS

Indukčné spínacie mechanizmy

Princíp fungovania
Rotary cam switch
Komponent
Inductive Rotary Cam Switch
Verzia
Inductive
Rozmer
245 x 140 x 187 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
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
Rotary cam switch
Komponent
Inductive Rotary Cam Switch
Verzia
Inductive
Rozmer
245 x 140 x 187 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Spínací prvok
1-9. Switch position: BES 517-410
Vstupy káblov, počet
5 threaded exit M25
Typ pohonu
right
Maximálna rýchlosť.
700 1/min
Monitor rýchlosti
None
Menovité prevádzkové napätie Ue
1-9. Switch position: 110 V AC
Nepretržitý prúd
1-9. Switch position: 0.1 A
Okolitá teplota
-5...70 °C
Schválenie/zhoda
CE
CCC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať