Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Nie je k dispozícii vo webovom obchode

BTL00E3

BTL6-P111-M0200-A1-S115

Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v profilovom konštrukčnom tvare

Štýl
Profile series
Montážna časť
Mounting clamps
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
3
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Štýl
Profile series
Montážna časť
Mounting clamps
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
3
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Rozhranie
Start/Stop;Start/Stop negative
Rozsah merania
200 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
2000 Hz
Rozlíšenie
≤ 10 µm
Nelinearita max.
±200 µm
Presnosť opakovania
≤ 10 µm
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať