Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Čoskoro už nebude k dispozícii
K dispozícii do: 2020-06-01

BTL0ZP5

BTL5-T110-M1600-J-DEXC-K05

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Štýl
Rod Series Ex
Montážna časť
Flange Ø18h6 plus holes
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Magnety, počet max.
4
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Štýl
Rod Series Ex
Montážna časť
Flange Ø18h6 plus holes
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Magnety, počet max.
4
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR
Rozhranie
Profibus DP
Rozsah merania
1600 mm
Nelinearita max.
±30 µm
Presnosť opakovania
± 2 LSB
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Okolitá teplota
-40...80 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
CCC Ex
Kategória Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať