Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BTL3M7F

BTL7-A510-M0050-W-K00,2-S32

Odolné magnetostrikčné systémy na meranie pozície

Štýl
Compact rod series
Montážna časť
Threaded flange 3/4-16UNF
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Cable with connector, M16x0.75-Male, 8-pin, 0.20 m, PUR
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
Compact rod series
Montážna časť
Threaded flange 3/4-16UNF
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Cable with connector, M16x0.75-Male, 8-pin, 0.20 m, PUR
Analógový výstup
2x Analog, voltage
Rozsah merania
50 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
500 Hz
Presnosť opakovania
± 10 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať