Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v tyčovom konštrukčnom tvare
Štýl
Rod series
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Čoskoro už nebude k dispozícii
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0525-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
905,37 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Štýl | Rod series | Rod series |
|---|---|---|
| Montážna časť | Threaded flange M18x1.5 | - |
| Materiál puzdra | Aluminium, Anodized | - |
| Magnety, počet max. | 1 | - |
| Pripojenie | Connector, M12x1, 8-pin | - |
| Rozhranie | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Rozsah merania | 525 mm | - |
| Vzorkovacia frekvencia max. | 1000 Hz | - |
| Nelinearita max. | ±0.04 % FS | - |
| Presnosť opakovania | ≤ 30 µm | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Okolitá teplota | 0...70 °C | - |
| Stupeň krytia IP | IP67 |
IP67 IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD