Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
Analog, current 20…4 mA
Analog, current 20…4 mA
Meranie dĺžky
100 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 10 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD