Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Ultrazvukové snímače Steelface
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BUS G30E0-XBDX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Cenníková cena
|
202,46 EUR
Cenníková cena
|
203,65 EUR
Cenníková cena
|
|
| Spínací výstup | - | NPN NO/NC | NPN NO/NC |
|---|---|---|---|
| Pripojenie | - | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male |
| Materiál puzdra | - | ABS |
Brass, nickel-plated PBT, TPU |
| Snímací povrch materiálu | - | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass |
| Rozsah | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Spínacia frekvencia | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Schválenie/zhoda | - |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Okolitá teplota | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | IP67 |
| Presnosť opakovania | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD