Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Čítačka kódov BVS E Identification
Čiarové kódy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kódy
Data Matrix ECC 200
QR code
Mini QR
QR code
Mini QR
Stohované kódy
PDF417
Aplikácia
Multi-Code-Reading
Verifying character strings
Verifying character strings
Rozlíšenie obrazu
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS ID-3-003-E | BVS ID-M1280BF1-L3-000 | |
|
1.495,07 EUR
Cenníková cena
|
1.189,65 EUR
Cenníková cena
|
|
| Čiarové kódy | Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
|---|---|---|
| 2D kódy |
Data Matrix ECC 200 QR code Mini QR |
Aztec Code Data Matrix ECC 200 DotCode GS1 Aztec Code GS1 Data Matrix GS1 DotCode GS1 QR Code Micro QR Code PDF 417 QR code |
| Stohované kódy | PDF417 | - |
| Aplikácia |
Multi-Code-Reading Verifying character strings |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
| Rozlíšenie obrazu | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Typ snímača Vision | CMOS image sensor black-white | - |
| Rozsah | 50...1000 mm | - |
| Zorné pole | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
| Ohnisková vzdialenosť | 12.0 mm | 9.6 mm |
| Typ svetla | LED Red light | - |
| Materiál puzdra |
Aluminium, Die casting, Painted ABS |
- |
| Rozmer | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Spínací výstup | 3x PNP Normally open (NO) | - |
| Rozhranie | Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, 8-pin, A-coded | - |
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, 4-pin, D-coded | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 22...26 VDC | - |
| Okolitá teplota | -10...55 °C | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Stupeň krytia IP | IP54 | IP67 |
| Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Rozsah min. | - | 50 mm |
| Osvetlenie svetelného žiariča | - |
LED white LED red |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD