Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS0029

BVS SC-M1280Z00-30-010

Rozpoznávanie pomocou kamerového systému SmartCamera

Aplikácia
Object tracking
code+text analysis
Čiarové kódy
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
2D kódy
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR code
Rozlíšenie obrazu
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Rozhranie
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
Object tracking
code+text analysis
Čiarové kódy
GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
2D kódy
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR code
Rozlíšenie obrazu
1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
Rozhranie
LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
Rozmer
62 x 55 x 110 mm
Stupeň krytia IP
IP67, with protective tube
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
Videá
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať