Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Priemyselné kamery
Rozlíšenie obrazu
5.1 MP (2464 x 2056 Pixel)
Rozhranie
Gigabit Ethernet, POE
Rozmer
40 x 40 x 68.7 mm
Stupeň krytia IP
IP40
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
FCC
WEEE
UKCA
FCC
WEEE
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-M2464Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
1.822,01 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Rozlíšenie obrazu | 5.1 MP (2464 x 2056 Pixel) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Rozhranie | Gigabit Ethernet, POE | Gigabit Ethernet, POE |
| Rozmer | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| Stupeň krytia IP | IP40 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA FCC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Verzia | - | GigE Vision industrial camera |
| Senzorový čip | - | Sony IMX Series |
| Vlnová dĺžka (text) | - |
SWIR UV VIS |
| Digitálne vstupy | - | 4x PNP opto-isolated |
| Digitálne výstupy | - | 4x PNP high side |
| Uchytenie objektívu | - | C-Mount |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| Okolitá teplota | - | 0...45 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD