Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS002P

BVS CA-M4112Z00-31-000

Priemyselné kamery

Rozlíšenie obrazu
12.4 MP (4112 x 3008 Pixel)
Rozhranie
Gigabit Ethernet, POE
Rozmer
40 x 40 x 68.7 mm
Stupeň krytia IP
IP40
Schválenie/zhoda
CE
EAC
WEEE
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozlíšenie obrazu
12.4 MP (4112 x 3008 Pixel)
Rozhranie
Gigabit Ethernet, POE
Rozmer
40 x 40 x 68.7 mm
Stupeň krytia IP
IP40
Schválenie/zhoda
CE
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať