Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS0055

BVS 3D-RV0-0012VC-211107-001

Inteligentná 3D kamera so základnou čiarou 160 mm

Aplikácia
Bin Picking
Object detection
Gripping point calculation
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
4 mm
Rozhranie
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Rozmer
230 x 75 x 84 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
Bin Picking
Object detection
Gripping point calculation
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
4 mm
Rozhranie
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Rozmer
230 x 75 x 84 mm
Stupeň krytia IP
IP54
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať