Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS01EL

BVS 3D-RV1-0124AG-2111ZZ-001

3D stereokamera so základnou čiarou 210 mm

Aplikácia
for 3D data acquisition
Bin Picking
Object detection
Gripping point calculation
Rozlíšenie obrazu
12 MP (4112 x 3008 Pixel)
Typ snímača Vision
CMOS 1.1" monochrome global shutter
Ohnisková vzdialenosť
12 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Painted
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
for 3D data acquisition
Bin Picking
Object detection
Gripping point calculation
Rozlíšenie obrazu
12 MP (4112 x 3008 Pixel)
Typ snímača Vision
CMOS 1.1" monochrome global shutter
Ohnisková vzdialenosť
12 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Painted
Rozmer
262 x 82 x 204 mm
Rozhranie
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Pripojenie 1
M12x1-Male, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Prevádzkové napätie Ub
22...26 VDC
Okolitá teplota
0...45 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP54
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Videá
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať