Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BVS039R

BVS CA-GX1-0053SG-120C40-001

SWIR a UV kamery

Verzia
GigE Vision industrial camera
Rozhranie
Gigabit Ethernet, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Vlnová dĺžka (text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Rozlíšenie obrazu
5.32 MP (2592 x 2056 Pixel)
Senzorový čip
Sony IMX992
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Verzia
GigE Vision industrial camera
Rozhranie
Gigabit Ethernet, POE
1 GigE Base-T-Ethernet
Vlnová dĺžka (text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Rozlíšenie obrazu
5.32 MP (2592 x 2056 Pixel)
Senzorový čip
Sony IMX992
Veľkosť pixelov
3.45 x 3.45 µm
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
39.8 x 40 x 50.1 mm
Prevádzkové napätie Ub
10...28 VDC PoE
Spotreba energie
≤ 3.6 W
Okolitá teplota
0...45 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať