Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Robustné uhlové svetelné závory s rôznymi typmi svetla
Séria
D
Rozmer
12 x 150 x 159 mm
Rozhranie
NPN NO/NC
Princíp fungovania
Angle sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
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
| BWL 110110D-R012-S49 | BWL 4040D-R012-S49 | |
|
216,85 EUR
Cenníková cena
|
149,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | D | D |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 150 x 159 mm | 10 x 75 x 84 mm |
| Rozhranie | NPN NO/NC | NPN NO/NC |
| Princíp fungovania | Angle sensor | Angle sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 2.5 mm Light exit | Ø 1.7 mm Light exit |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, Painted | Zinc, Die casting, Painted |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ochranná známka | Global | Global |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD