Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.
Zrušené

FHW0084

FL-BC1218A-VG

S pevnou ohniskovou vzdialenosťou

Okolitá teplota
-20...50 °C
Ohnisková vzdialenosť
12.5 mm
Clona
1.8
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
300 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
55.49 °
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
-20...50 °C
Ohnisková vzdialenosť
12.5 mm
Clona
1.8
Minimálna vzdialenosť objektu (MOD)
300 mm
Uhol pohľadu, horizontálny
55.49 °
Uhol pohľadu, vertikálny
42.61 °
Max. Veľkosť snímača
1"
Rozlíšenie obrazu
0.3 MP
Montážna časť
Threads
Uchytenie objektívu
C-Mount
Rozmer
Ø 42 x 40 mm
Materiál
Aluminum, black anodized
Hmotnosť
95 g
Dodatočný text
Angle of view refers to a sensor size of 1"
Manufacturer
Ricoh
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať