Podobná ilustrácia
FHW026C
A74-9968-2-001
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin
Pripojenie 2
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Kábel
PVC Shielded black, 2 m
Počet vodičov
8
Prevádzkové napätie Ub
5 VDC
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| A74-9968-2-001 | A74-9968-3-001 | A74-9968-5-001 | |
|
46,72 EUR
Cenníková cena
|
39,18 EUR
Cenníková cena
|
67,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, straight, 10-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin | USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin |
| Kábel | PVC Shielded black, 2 m | PVC Shielded black, 3 m | PVC Shielded black, 5 m |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Prevádzkové napätie Ub | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.1 A | - | - |
| Stupeň krytia IP | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | - | -10...80 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD