Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

FHW026R

A74-2593-6.5

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
USB 2.0 Mini-B, lock screws-Male, angled, 4-pin
Pripojenie 2
USB 2.0 Standard-A-Male, straight, 4-pin
Kábel
6.5 m
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
USB 2.0 Mini-B, lock screws-Male, angled, 4-pin
Pripojenie 2
USB 2.0 Standard-A-Male, straight, 4-pin
Kábel
6.5 m
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
27-25-01-07
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať