Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

FHW026T

A74-2453-3

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, angled AC14, 10-pin
Pripojenie 2
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Kábel
PVC Shielded black, 3 m
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-10...80 °C
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
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Male, angled AC14, 10-pin
Pripojenie 2
USB 3.0 Standard-A-Male, straight, 9-pin
Kábel
PVC Shielded black, 3 m
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-10...80 °C
Stupeň krytia IP
IP20
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať