Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

FHW026Y

A72-9552-5

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
RJ45, vertical lock screws-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45, straight, 8-pin
Kábel
PVC Shielded black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Stupeň krytia IP
IP20
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
RJ45, vertical lock screws-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45, straight, 8-pin
Kábel
PVC Shielded black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Stupeň krytia IP
IP20
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať