Podobná ilustrácia
FHW0278
A72-2197-5
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
RJ45, horizontal lock screws-Male, angled, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Kábel
PVC Shielded black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Stupeň krytia IP
IP20
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| A72-2197-5 | A72-8075-5 | |
|
99,13 EUR
Cenníková cena
|
68,97 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ45, horizontal lock screws-Male, angled, 8-pin | RJ45, horizontal lock screws-Male, straight, 8-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin |
| Kábel | PVC Shielded black, 5 m, drag chain compatible | PVC Shielded black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 |
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD